Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
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
| A - Larghezza alloggiamento | 41 mm |
| A1 - Larghezza della scalanatura di guida | 16 mm |
| A2 | 28 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 43 mm |
| d - diametro interno | 30 mm |
| G - Ingrassatore | M6x1 |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 100 mm |
| H1 - Distanza tra le scanalature di guida | 90 mm |
| H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento | 70 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 137 mm |
| L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto | 85 mm |
| L2 - Spessore dell'estremità dell'attacco | 16 mm |
| L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida | 74 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 28 mm |
| N1 - Altezza | 18 mm |
| N2 - Altezza foro di fissaggio | 41 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 17 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 27 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 15,2 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 1,76 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 5,5 N-m |