Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- T311D1
- UC311D1
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marchio | NTN |
| Housing width (HB2, C) (A) | 66 mm |
| Guidance groove width (T) (A1) | 22 mm |
| Housing width (T) (A2) | 44 mm |
| Insert IR width (B) | 66 mm |
| Bore diameter (shaft diameter) | 55 mm |
| Overall height (T) (H) | 163 mm |
| Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1) | 150 mm |
| Height of attachment end (T) (H2) | 105 mm |
| Housing length (T) (L) | 207 mm |
| Distance to bearing center line (T) (L1) | 127 mm |
| Thickness of attachment end (T) (L2) | 23 mm |
| Length of guidance groove (T) (L3) | 115 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N) | 39 mm |
| N1 - Altezza | 29 mm |
| N2 - Altezza foro di fissaggio | 66 mm |
| Radius (T) (r) | 80 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 25 mm |