• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCT326 - SNR

UCT326

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento150 mm
A1 - Larghezza della scalanatura di guida50 mm
A2100 mm
B - Larghezza Anello interno135 mm
d - diametro interno130 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento385 mm
H1 - Distanza tra le scanalature di guida350 mm
H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento220 mm
L - Lunghezza alloggiamento465 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto285 mm
L2 - Spessore dell'estremità dell'attacco47 mm
L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida240 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio75 mm
N1 - Altezza65 mm
N2 - Altezza foro di fissaggio150 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto54 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico252 kN
C0 - Capacità di carico statico242 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso67,8 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave120 N-m