Diametro esterno sferico, fissaggio con grani filettati, tenuta con deflettore
Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| B - Larghezza Anello interno | 82,6 mm |
| C - Larghezza anello esterno | 33 mm |
| C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione | 10,3 mm |
| d - diametro interno | 76,2 mm |
| D - Diametro esterno AE | 140 mm |
| G - Impostazione dimensione vite | 7/16-20UNF |
| m - Regolazione della distanza della vite | 14 mm |
| r - Raggio dell'anello interno | 2.5 |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 33,3 mm |
| f0 - Fattore | 14.7 |
| SW - Dimensione Chiave | 5,556 mm |

| PRESTAZIONI | | C - Capacità di carico dinamico | 72,5 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 54,2 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | | Peso | 3,11 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 27,1 N-m |
| FREQUENZE DEL CUSCINETTO | | BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) | 4,134 Hz |
| BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) | 5,866 Hz |
| BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) | 5,601 Hz |
| BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) | 2,801 Hz |
| FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) | 0,413 Hz |