Inserti

UK206G2H-16 - SNR

UK206G2H-16

Diametro esterno sferico, fissaggio tramite bussola di serraggio, tenuta con deflettore

Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
B - Larghezza Anello interno25 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno38 mm
B2 - larghezza anello eccentrico di fissaggio /dado8 mm
C - Larghezza anello esterno19 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione5 mm
d - diametro interno25,4 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola45 mm
D - Diametro esterno AE62 mm
f0 - Fattore13.7
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico19,5 kN
C0 - Capacità di carico statico11,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,36 kg
Referenza bussolaH2306-16
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,568 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)5,432 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,622 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,311 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,396 Hz