Inserti

UK213G2H - SNR

UK213G2H

Diametro esterno sferico, fissaggio tramite bussola di serraggio, tenuta con deflettore

Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
B - Larghezza Anello interno36 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno65 mm
B2 - larghezza anello eccentrico di fissaggio /dado14 mm
C - Larghezza anello esterno28 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione8 mm
d - diametro interno60 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola85 mm
D - Diametro esterno AE120 mm
f0 - Fattore14.4
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico57,2 kN
C0 - Capacità di carico statico40 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,85 kg
Referenza bussolaH2313
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)4,099 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)5,901 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,369 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,684 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,41 Hz