Diametro esterno sferico, fissaggio tramite bussola di serraggio, tenuta con deflettore
Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| B - Larghezza Anello interno | 35 mm |
| B1 - Larghezza totale Anello Interno | 46 mm |
| B2 - larghezza anello eccentrico di fissaggio /dado | 10 mm |
| C - Larghezza anello esterno | 28 mm |
| C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione | 8,5 mm |
| d - diametro interno | 35 mm |
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 58 mm |
| D - Diametro esterno AE | 90 mm |
| f0 - Fattore | 13.2 |

| PRESTAZIONI | | C - Capacità di carico dinamico | 40,56 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 24 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | | Peso | 1,02 kg |
| Referenza bussola | H2308 |
| FREQUENZE DEL CUSCINETTO | | BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) | 3,079 Hz |
| BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) | 4,921 Hz |
| BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) | 4,113 Hz |
| BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) | 2,057 Hz |
| FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) | 0,385 Hz |