Inserti

UK313G2H-35 - SNR

UK313G2H-35

Diametro esterno sferico, fissaggio tramite bussola di serraggio, tenuta con deflettore

Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
B - Larghezza Anello interno49 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno65 mm
B2 - larghezza anello eccentrico di fissaggio /dado14 mm
C - Larghezza anello esterno38 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione12,1 mm
d - diametro interno55,563 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola85 mm
D - Diametro esterno AE140 mm
f0 - Fattore13.2
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico93,86 kN
C0 - Capacità di carico statico60,5 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso3,3 kg
Referenza bussolaH2313-35
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,071 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)4,929 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,072 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,036 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,384 Hz