Inserti

UK316G2H-44 - SNR

UK316G2H-44

Diametro esterno sferico, fissaggio tramite bussola di serraggio, tenuta con deflettore

Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
B - Larghezza Anello interno55 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno78 mm
B2 - larghezza anello eccentrico di fissaggio /dado17 mm
C - Larghezza anello esterno44 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione14,5 mm
d - diametro interno69,85 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola105 mm
D - Diametro esterno AE170 mm
f0 - Fattore13.2
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico122,85 kN
C0 - Capacità di carico statico86,5 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso5,6 kg
Referenza bussolaH2316-44
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,086 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)4,914 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,146 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,073 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,386 Hz