Inserti

UK324G2H - SNR

UK324G2H

Diametro esterno sferico con perno di bloccaggio, fissaggio tramite bussola di serraggio, tenuta con deflettore

Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
B - Larghezza Anello interno87 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno112 mm
B2 - larghezza anello eccentrico di fissaggio /dado22 mm
C - Larghezza anello esterno64 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione22 mm
d - diametro interno110 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola155 mm
D - Diametro esterno AE260 mm
f0 - Fattore13.2
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico228 kN
C0 - Capacità di carico statico208 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso18,5 kg
Referenza bussolaH2324
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,098 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)4,902 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,207 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,103 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,387 Hz