• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UKF217-48H - SNR

UKF217-48H

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento63 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia24 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio76 mm
B - Larghezza Anello interno44 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno82 mm
d - diametro interno76,2 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola110 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto36 mm
G - IngrassatoreM10x1
J - Distanza fori di fissaggio175 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro220 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio23 mm
s1 - Distanza tra il dado e il centro della guida40 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico83,2 kN
C0 - Capacità di carico statico63,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso9 kg
Referenza bussolaH2317-48