Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UK217G2H
- F217
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Altezza alloggiamento | 63 mm |
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 24 mm |
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 76 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 44 mm |
| B1 - Larghezza totale Anello Interno | 82 mm |
| d - diametro interno | 75 mm |
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 110 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 36 mm |
| G - Ingrassatore | M10x1 |
| J - Distanza fori di fissaggio | 175 mm |
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 220 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 23 mm |
| s1 - Distanza tra il dado e il centro della guida | 40 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 83,2 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 63,8 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 9,11 kg |
| Referenza bussola | H2317 |