UKFCE215H - SNR

UKFCE215H

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore
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
A - Altezza alloggiamento33 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia18 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio35,5 mm
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso6 mm
B - Larghezza Anello interno41 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno73 mm
d - diametro interno65 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola98 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H3 - Diametro di centraggio160 mm
J - Distanza fori di fissaggio184 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro220 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio18 mm
s1 - Distanza tra il dado e il centro della guida35,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico66 kN
C0 - Capacità di carico statico49,5 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso5,84 kg
Referenza bussolaH2315