• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UKFCE216H - SNR

UKFCE216H

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore
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
A - Altezza alloggiamento33 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia18,5 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio41 mm
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso6 mm
B - Larghezza Anello interno44 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno78 mm
d - diametro interno70 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola105 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto2 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H3 - Diametro di centraggio160 mm
J - Distanza fori di fissaggio184 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro220 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio18 mm
s1 - Distanza tra il dado e il centro della guida39 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico72,5 kN
C0 - Capacità di carico statico54,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso6 kg
Referenza bussolaH2316