UKFE207HCO - SNR

UKFE207HCO

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore.

Deviazione dalla figura: Per alcune taglie, i cuscinetti-inserti possono sporgere oltre la superficie di montaggio dell'alloggiamento.
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
A - Altezza alloggiamento36 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia12,5 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio43,5 mm
B - Larghezza Anello interno27 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno43 mm
d - diametro interno30 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola52 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio80 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto21 mm
G - IngrassatoreR1/8"
J - Distanza fori di fissaggio92 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro118 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio14 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi50,7 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico25,7 kN
C0 - Capacità di carico statico15,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,668 kg
Referenza bussolaH2307