flangiato

UKFE215-40H - SNR

UKFE215-40H

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore.

Deviazione dalla figura: Per alcune taglie, i cuscinetti-inserti possono sporgere oltre la superficie di montaggio dell'alloggiamento.

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento59 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia20 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio76,8 mm
B - Larghezza Anello interno41 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno73 mm
d - diametro interno63,5 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola98 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto41,3 mm
G - IngrassatoreR1/8"
J - Distanza fori di fissaggio153 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro197 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio23 mm
s1 - Distanza tra il dado e il centro della guida35,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico66 kN
C0 - Capacità di carico statico49,5 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso6,86 kg
Referenza bussolaH2315-40