UKFL208-20H - SNR

UKFL208-20H

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore
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
A - Altezza alloggiamento36 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia14 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio45,5 mm
B - Larghezza Anello interno29 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno46 mm
d - diametro interno31,75 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola58 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto21 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento175 mm
J - Distanza fori di fissaggio144 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro100 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio16 mm
s1 - Distanza tra il dado e il centro della guida24,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico29,6 kN
C0 - Capacità di carico statico18,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,6 kg
Referenza bussolaH2308-20