UKFL306-15H - SNR

UKFL306-15H

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore
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
A - Altezza alloggiamento32 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia15 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio41 mm
B - Larghezza Anello interno30 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno38 mm
d - diametro interno23,813 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola45 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto18 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento180 mm
J - Distanza fori di fissaggio134 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro90 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio23 mm
s1 - Distanza tra il dado e il centro della guida23 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico27 kN
C0 - Capacità di carico statico15,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,4 kg
Referenza bussolaH2306-15