UKFL311H - SNR

UKFL311H

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore
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
A - Altezza alloggiamento52 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia20 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio64 mm
B - Larghezza Anello interno43 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno59 mm
d - diametro interno50 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola75 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto30 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento250 mm
J - Distanza fori di fissaggio198 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro150 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio25 mm
s1 - Distanza tra il dado e il centro della guida34 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico71,5 kN
C0 - Capacità di carico statico44,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso4,76 kg
Referenza bussolaH2311