• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UKFS311H - SNR

UKFS311H

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore
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
A - Altezza alloggiamento52 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia20 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio51 mm
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio39 mm
B - Larghezza Anello interno43 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno59 mm
d - diametro interno50 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola75 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto17 mm
G - IngrassatoreM6x1
H3 - Diametro di centraggio150 mm
J - Distanza fori di fissaggio140 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro185 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio23 mm
s1 - Distanza tra il dado e il centro della guida34 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico71,5 kN
C0 - Capacità di carico statico44,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso5,9 kg
Referenza bussolaH2311