• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UKP213-35H - SNR

UKP213-35H

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore
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
A - Larghezza alloggiamento70 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento46 mm
B - Larghezza Anello interno36 mm
d - diametro interno55,563 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola85 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto76,2 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento27 mm
H2 - Altezza alloggiamento150 mm
J - Distanza fori di fissaggio203 mm
L - Lunghezza alloggiamento265 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento77 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio25 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio29 mm
s1 - Distanza tra il dado e il centro della guida32 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico57,2 kN
C0 - Capacità di carico statico40 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso6,31 kg
Referenza bussolaH2313-35