Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore
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
| A - Larghezza alloggiamento | 110 mm |
| A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 66 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 55 mm |
| d - diametro interno | 70 mm |
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 105 mm |
| G - Ingrassatore | M10x1 |
| H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 106 mm |
| H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 40 mm |
| H2 - Altezza alloggiamento | 210 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 300 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 400 mm |
| L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 110 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 27 mm |
| N1 - Lunghezza del foro di montaggio | 40 mm |
| s1 - Distanza tra il dado e il centro della guida | 44,5 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 122,85 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 86,5 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 18,89 kg |
| Referenza bussola | H2316 |