• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UKP318H - SNR

UKP318H

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore
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
A - Larghezza alloggiamento110 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento72 mm
B - Larghezza Anello interno60 mm
d - diametro interno80 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola120 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto118 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento45 mm
H2 - Altezza alloggiamento235 mm
J - Distanza fori di fissaggio330 mm
L - Lunghezza alloggiamento430 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento120 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio33 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio45 mm
s1 - Distanza tra il dado e il centro della guida48 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico143 kN
C0 - Capacità di carico statico108 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso24,51 kg
Referenza bussolaH2318