• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UKP319H - SNR

UKP319H

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore
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
A - Larghezza alloggiamento120 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento75 mm
B - Larghezza Anello interno66 mm
d - diametro interno85 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola125 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto125 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento45 mm
H2 - Altezza alloggiamento250 mm
J - Distanza fori di fissaggio360 mm
L - Lunghezza alloggiamento470 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento125 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio36 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio50 mm
s1 - Distanza tra il dado e il centro della guida52 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico156 kN
C0 - Capacità di carico statico122 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso30,1 kg
Referenza bussolaH2319