• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UKP326D1;H2326 - NTN

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • UK326D1;H2326
  • P326D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarchioNTN
A - Larghezza alloggiamento140 mm
Insert - total width (B1)121 mm
Bore dia. (shaft diameter)115
h - Altezza al centro del cuscinetto180 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento75 mm
H2 - Altezza alloggiamento355 mm
Distance of attachment bolt holes (J)480 mm
L - Lunghezza alloggiamento600 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento140 mm
u - Larghezza foro di montaggio40 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio55 mm
Mounting bolt size (-)33 mm
OTHER FEATURES
Peso69 kg