Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UK328D1;H2328
- P328D1
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marchio | NTN |
| A - Larghezza alloggiamento | 140 mm |
| Insert - total width (B1) | 131 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 125 |
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 200 mm |
| H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 75 mm |
| H2 - Altezza alloggiamento | 390 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 500 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 620 mm |
| L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 140 mm |
| u - Larghezza foro di montaggio | 40 mm |
| N1 - Lunghezza del foro di montaggio | 55 mm |
| Mounting bolt size (-) | 33 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Peso | 84 kg |