UKPA212HN - SNR

UKPA212HN

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore
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
A - Larghezza alloggiamento68 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento36 mm
B - Larghezza Anello interno36 mm
d - diametro interno55 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola80 mm
E - Profondità filettatura foro di montaggio25 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto69,9 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento15 mm
H2 - Altezza alloggiamento138 mm
J - Distanza fori di fissaggio114 mm
L - Lunghezza alloggiamento150 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento52 mm
N - Dimensioni foro di fissaggioM16
s1 - Distanza tra il dado e il centro della guida31 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico52,5 kN
C0 - Capacità di carico statico32,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso4,01 kg
Referenza bussolaH2312