Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UK312G2H
- T312
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Larghezza alloggiamento | 71 mm |
| A1 - Larghezza della scalanatura di guida | 22 mm |
| A2 | 46 mm |
| B1 - Larghezza totale Anello Interno | 62 mm |
| d - diametro interno | 55 mm |
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 80 mm |
| G - Ingrassatore | M6x1 |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 178 mm |
| H1 - Distanza tra le scanalature di guida | 160 mm |
| H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento | 113 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 220 mm |
| L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto | 135 mm |
| L2 - Spessore dell'estremità dell'attacco | 25 mm |
| L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida | 123 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 41 mm |
| N1 - Altezza | 31 mm |
| N2 - Altezza foro di fissaggio | 71 mm |
| s1 - Distanza tra il dado e il centro della guida | 36,5 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 81,6 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 51,8 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 7,57 kg |
| Referenza bussola | H2312 |