Inserti

US201-08G2 - SNR

US201-08G2

Diametro esterno sferico, fissaggio con grani filettati, tenuta a labbro singolo

Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
B - Larghezza Anello interno22 mm
C - Larghezza anello esterno12 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione3,6 mm
d - diametro interno12,7 mm
D - Diametro esterno AE40 mm
G - Impostazione dimensione vite10-32UNF
m - Regolazione della distanza della vite4 mm
r - Raggio dell'anello interno0.6
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto6 mm
f0 - Fattore13.2
SW - Dimensione Chiave2,381 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico9,55 kN
C0 - Capacità di carico statico4,78 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,09 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,2 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,069 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)4,931 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,066 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,033 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,384 Hz