flangiato

USF201-08T04CC - SNR

USF201-08T04CC

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni a bassa temperatura.

Nella figura, i supporti flangiati sono rappresentati con il coperchio di tipo aperto (albero passante). Il prodotto che ha scelto è dotato di coperchio chiuso (di estremità).

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento25,5 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia11 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio31 mm
B - Larghezza Anello interno22 mm
d - diametro interno12,7 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio46 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto15 mm
G - IngrassatoreM6x1
J - Distanza fori di fissaggio64 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro86 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio12 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto6 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi36,3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico9,55 kN
C0 - Capacità di carico statico4,78 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,42 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,2 N-m