flangiato

USF201T04 - SNR

USF201T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni a bassa temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento25,5 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia11 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio31 mm
B - Larghezza Anello interno22 mm
d - diametro interno12 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto15 mm
G - IngrassatoreM6x1
J - Distanza fori di fissaggio64 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro86 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio12 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto6 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico9,55 kN
C0 - Capacità di carico statico4,78 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,4 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,5 N-m