flangiato

USF209-26N - SNR

USF209-26N

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento38 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia16 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio53 mm
B - Larghezza Anello interno41,2 mm
d - diametro interno41,275 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto22 mm
G - IngrassatoreM6x1
J - Distanza fori di fissaggio105 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro137 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio16 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto10,2 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico31,85 kN
C0 - Capacità di carico statico20,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,16 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m