USF211-35CC - SNR

USF211-35CC

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo.

Nella figura, i supporti flangiati sono rappresentati con il coperchio di tipo aperto (albero passante). Il prodotto che ha scelto è dotato di coperchio chiuso (di estremità).
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
A - Altezza alloggiamento43 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia18 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio58,5 mm
B - Larghezza Anello interno45,3 mm
d - diametro interno55,563 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio110 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto25 mm
G - IngrassatoreM6x1
J - Distanza fori di fissaggio130 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro162 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio19 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto11,8 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi62,8 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico43,55 kN
C0 - Capacità di carico statico29,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso3,351 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m