flangiato

USF212T20CC - SNR

USF212T20CC

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura.

Nella figura, i supporti flangiati sono rappresentati con il coperchio di tipo aperto (albero passante). Il prodotto che ha scelto è dotato di coperchio chiuso (di estremità).

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento48 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia18 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio67,8 mm
B - Larghezza Anello interno53,7 mm
d - diametro interno60 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio120 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto29 mm
G - IngrassatoreM6x1
J - Distanza fori di fissaggio143 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro175 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio19 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto14,9 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi73,2 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico52,5 kN
C0 - Capacità di carico statico32,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso4,267 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave22 N-m