flangiato

USFC208-24T20CO - SNR

USFC208-24T20CO

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento36 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia9 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio36 mm
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio26 mm
B - Larghezza Anello interno34 mm
d - diametro interno38,1 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio88 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto11 mm
G - IngrassatoreM6x1
H3 - Diametro di centraggio100 mm
J - Distanza fori di fissaggio120 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro145 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio14 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto9 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi55,7 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico32,6 kN
C0 - Capacità di carico statico19,9 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,012 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m