USFC210-31T04 - SNR

USFC210-31T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni a bassa temperatura
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
A - Altezza alloggiamento40 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia14 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio42,6 mm
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio28 mm
B - Larghezza Anello interno43,5 mm
d - diametro interno49,213 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto10 mm
G - IngrassatoreM6x1
H3 - Diametro di centraggio110 mm
J - Distanza fori di fissaggio138 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro165 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio16 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto10,9 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico35,1 kN
C0 - Capacità di carico statico23,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,82 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m