• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

USFCE205-16 - SNR

USFCE205-16

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento20 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia9 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio17 mm
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso2 mm
B - Larghezza Anello interno27 mm
d - diametro interno25,4 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto-2,5 mm
G - IngrassatoreM6x1
H3 - Diametro di centraggio70 mm
J - Distanza fori di fissaggio90 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro115 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio9 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto7,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico14 kN
C0 - Capacità di carico statico7,88 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,73 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,7 N-m