Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- US212-36G2
- FCE212
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Altezza alloggiamento | 30,5 mm |
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 16 mm |
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 37,8 mm |
| A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso | 3 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 53,7 mm |
| d - diametro interno | 57,15 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | -1 mm |
| G - Ingrassatore | R1/8" |
| H3 - Diametro di centraggio | 135 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 160 mm |
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 195 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 18 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 14,9 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 52,5 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 32,8 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 3,63 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 16,8 N-m |