Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- US203-11G2
- FD203
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Altezza alloggiamento | 15 mm |
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 24,4 mm |
B - Larghezza Anello interno | 22 mm |
d - diametro interno | 17,463 mm |
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 8,4 mm |
G - Ingrassatore | M6x1 |
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 81 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 63,5 mm |
L - Larghezza alloggiamento / diametro | 58,7 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 6,5 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 6 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 9,55 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 4,78 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 0,3 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 3,2 N-m |