Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni a bassa temperatura.
Nella figura, i supporti flangiati sono rappresentati con il coperchio di tipo aperto (albero passante). Il prodotto che ha scelto è dotato di coperchio chiuso (di estremità).
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- US208-24G2T04
- SCC208
- FE208N
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Altezza alloggiamento | 39,5 mm |
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 13 mm |
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 49 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 34 mm |
| d - diametro interno | 38,1 mm |
| Dz - Diametreo esterno del coperchio | 88 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 24 mm |
| G - Ingrassatore | R1/8" |
| J - Distanza fori di fissaggio | 101,5 mm |
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 130 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 14 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 9 mm |
| Z - Larghezza sopra i coperchi | 58,4 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 29,6 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 18,2 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -40 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 2,078 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 8 N-m |