Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- US211G2T20
- FE211
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Altezza alloggiamento | 48,5 mm |
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 15 mm |
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 64,5 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 45,3 mm |
| d - diametro interno | 55 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 31 mm |
| G - Ingrassatore | R1/8" |
| J - Distanza fori di fissaggio | 130 mm |
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 162 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 18 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 11,8 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 43,55 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 29,2 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 200 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 3,61 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 22 N-m |