• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

USFEE210 - SNR

USFEE210

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento32,5 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia13 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio45,1 mm
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio28,5 mm
B - Larghezza Anello interno43,5 mm
d - diametro interno50 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto12,5 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H3 - Diametro di centraggio115 mm
J - Distanza fori di fissaggio136 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro165 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio14 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto10,9 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico35,1 kN
C0 - Capacità di carico statico23,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,46 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave11,5 N-m