Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

USFL208T20 - SNR

USFL208T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura
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
A - Altezza alloggiamento36 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia14 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio46 mm
B - Larghezza Anello interno34 mm
d - diametro interno40 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto21 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento175 mm
J - Distanza fori di fissaggio144 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro100 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio16 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto9 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico32,6 kN
C0 - Capacità di carico statico19,9 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,44 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave11,5 N-m