USFL210-30CO - SNR

USFL210-30CO

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo
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
A - Altezza alloggiamento40 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia16 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio54,6 mm
B - Larghezza Anello interno43,5 mm
d - diametro interno47,625 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio100 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto22 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento197 mm
J - Distanza fori di fissaggio157 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro115 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio19 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto10,9 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi59,8 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico35,1 kN
C0 - Capacità di carico statico23,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,238 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m