• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

USFLE202T20CC - SNR

USFLE202T20CC

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura.

Nella figura, i supporti flangiati sono rappresentati con il coperchio di tipo aperto (albero passante). Il prodotto che ha scelto è dotato di coperchio chiuso (di estremità).
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
A - Altezza alloggiamento26 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia9,5 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio33 mm
B - Larghezza Anello interno22 mm
d - diametro interno15 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio46 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto17 mm
G - IngrassatoreM6
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento99 mm
J - Distanza fori di fissaggio76,5 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro57 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio11,5 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto6 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi37,6 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico9,55 kN
C0 - Capacità di carico statico4,78 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,35 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,5 N-m