flangiato

USFLE206-20T20 - SNR

USFLE206-20T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento32,1 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia12 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio42 mm
B - Larghezza Anello interno30 mm
d - diametro interno31,75 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto20 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento142 mm
J - Distanza fori di fissaggio116,5 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro80 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio11,5 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto8 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico19,5 kN
C0 - Capacità di carico statico11,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,74 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,7 N-m