Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo.
Nella figura, i supporti flangiati sono rappresentati con il coperchio di tipo aperto (albero passante). Il prodotto che ha scelto è dotato di coperchio chiuso (di estremità).
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
| A - Altezza alloggiamento | 33,7 mm |
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 12,5 mm |
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 44,5 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 32 mm |
| d - diametro interno | 35 mm |
| Dz - Diametreo esterno del coperchio | 80 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 21 mm |
| G - Ingrassatore | R1/8" |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 155 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 130 mm |
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 92 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 14 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 8,5 mm |
| Z - Larghezza sopra i coperchi | 49,6 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 25,7 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 15,2 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 1,082 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 5,5 N-m |