• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

USFTE207 - SNR

USFTE207

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo
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
A - Altezza alloggiamento27 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia16 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio39,1 mm
B - Larghezza Anello interno32 mm
d - diametro interno35 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto15,6 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento128 mm
H1 - Distanza lato alloggiamento / centro dell'inserto48 mm
J - Distanza fori di fissaggio129,7 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio13,5 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto8,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico25,7 kN
C0 - Capacità di carico statico15,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,42 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave5,5 N-m