Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni a bassa temperatura.
Nella figura, i supporti sono rappresentati con un coperchio aperto (albero passante) ed uno chiuso (di estremità). Il prodotto che ha scelto è dotato di due coperchi aperti.
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
| A - Larghezza alloggiamento | 48 mm |
| A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 30 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 30 mm |
| d - diametro interno | 30,163 mm |
| Dz - Diametreo esterno del coperchio | 70 mm |
| G - Ingrassatore | M6x1 |
| H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 42,9 mm |
| H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 18 mm |
| H2 - Altezza alloggiamento | 83 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 121 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 165 mm |
| L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 54 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 17 mm |
| N1 - Lunghezza del foro di montaggio | 21 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 8 mm |
| Z - Larghezza sopra i coperchi | 53 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 19,5 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 11,2 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -40 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 1,338 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 3,7 N-m |