• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

USP209-28T04 - SNR

USP209-28T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni a bassa temperatura
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
A - Larghezza alloggiamento54 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento37 mm
B - Larghezza Anello interno41,2 mm
d - diametro interno44,45 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto54 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento20 mm
H2 - Altezza alloggiamento108 mm
J - Distanza fori di fissaggio146 mm
L - Lunghezza alloggiamento190 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento60 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio17 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio23 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto10,2 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico31,85 kN
C0 - Capacità di carico statico20,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,37 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m